|
|
|
METSEPM89RD96
Különálló kijelző PM8000-hez, 3m kábel + rögzítési tartozékok
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távoli kijelző adapter
|
Készülék alkalmazás
|
HVAC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Powerlogic PowerLogic PM8000
Powerlogic PowerLogic ION7550
|
Kijelző típusa
|
Színes TFT LCD
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Kijelző mérete
|
3,5 inch
|
Megjelenített információ
|
Energiafogyasztás
Feszültség
Teljesítmény
Harmonikustorzítás
Frekvencia
Áramerősség
Rendszerriasztás
I/O állapot
|
Üzenetek megjelenítési kapacitása
|
Grafikus objektumok (sín, gomb, fény..)
|
Helyi jelzés
|
Állapot: LED (zöld)
Riasztás: LED (piros)
|
Vezérlés típusa
|
5 x nyomógomb
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Tartozékok
|
Rögzítő hardver
Kábel (mellett 3 m
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Szerelési támogatás
|
Előlap távoli kijelző
|
Szélesség
|
96 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Kiálló mélység
|
27 mm
|
Nettó súly
|
300 g
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,97 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,97 cm
|
1.csomag hossza
|
19,05 cm
|
1. csomag súlya
|
0,52 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|