Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

METSEPMAK |
Schneider-Electric
 
METSEPMAK picture- web-product-data-sheet
METSEPMAK
Előlapi rögzítő süllyesztő modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék vagy alkatrész típusa Távoli elektromos alaphelyzetbe hozó készülék
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Illesztő tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Powerlogic PowerLogic PM8000 távoli kijelző adapter
Powerlogic PowerLogic ION7550 távoli kijelző adapter
Powerlogic PowerLogic PM5000 távoli kijelző adapter
Készlet összeállítás 1 x ANSI 4” adapter
1 x ékes illesztőegység
1 x rögzítő anya
4 x anya
4 x csavar-alátétlemez
4 x csavar 2. sz. Philips
2 x csavar 3. sz. Philips
1 x DIN sín
1 x DIN sín tartó
1 x Ethernet kábel, 3 m
1 x kábel, 0,3 m
2 x ütköző
1 x hézagtömítő profil
Környezet
Szabványok UL 506
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,4 cm
1. csomag szélessége 2 cm
1.csomag hossza 3,1 cm
1. csomag súlya 400 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek