Schneider-Electric
 
MGU2.004.25 picture- web-product-data-sheet
MGU2.004.25
UNICA Basic kettes keret, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Basic
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Krém
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 156 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,029 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző UV-álló
Olaj
Fehérítő
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Benzin
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 15,500 cm
1. csomag súlya 28,700 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 12,500 cm
2. csomag szélessége 13,000 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 359,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,263 kg