Schneider-Electric
 
MGU2.008.18 picture- web-product-data-sheet
MGU2.008.18
UNICA Basic négyes keret, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Basic
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Fehér
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 298 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,056 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Olaj
Fehérítő
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Benzin
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 55,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 32,000 cm
2. csomag súlya 337,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 45
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,412 kg