Schneider-Electric
 
MGU2.704.25 picture- web-product-data-sheet
MGU2.704.25
UNICA Quadro kettes keret, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 158 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,028 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Benzin
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,2 cm
1. csomag szélessége 16,1 cm
1.csomag hossza 1,5 cm
1. csomag súlya 26 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 13 cm
2. csomag szélessége 12,6 cm
2. csomag hossza 18,6 cm
2. csomag súlya 336 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 897 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months