Schneider-Electric
 
MGU2.708.17 picture- web-product-data-sheet
MGU2.708.17
UNICA Quadro négyes keret, kaprizöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
4-es sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Városi zöld
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,049 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Fehérítő
Folyékony szappan
UV-álló
Olaj
Alkohol
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 30,5 cm
1.csomag hossza 0,8 cm
1. csomag súlya 52 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months