Schneider-Electric
 
MGU3.028.18 picture- web-product-data-sheet
MGU3.028.18
Unica 2P+F amerikai csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása Mechanizmus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Amerikai
Aljzat szabványának leírása Eltolt föld
Névleges áram 15 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
Fedél típus Biztonsági zsaluval
[Ue] névleges üzemi feszültség 127 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 1 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Színárnyalat Fehér
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Készletenkénti mennyiség 1 darab bliszter
Beágyazási mélység 24 mm
Mélység 33 mm
Szélesség 22,5 mm
Magasság 45 mm
Nettó súly 0,0235 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Olaj
Folyékony szappan
Alkohol
Fehérítő
Aceton
UV-álló
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 6,5 cm
1. csomag súlya 26,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,5 cm
2. csomag szélessége 13,5 cm
2. csomag hossza 33,3 cm
2. csomag súlya 262,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 866,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months