Schneider-Electric
 
MGU3.045.18 picture- web-product-data-sheet
MGU3.045.18
Unica 2P+F brit csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 13A, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása Mechanizmus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Brit
Aljzat szabványának leírása Eltolt föld
Névleges áram 13 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
Fedél típus Biztonsági zsaluval
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Színárnyalat Fehér
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Készletenkénti mennyiség 1 darab bliszter
Beágyazási mélység 30 mm
Mélység 33 mm
Szélesség 45 mm
Magasság 45 mm
Nettó súly 0,0389 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Olaj
UV-álló
Fehérítő
Benzin
Aceton
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,4 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 46,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,4 cm
2. csomag szélessége 13,6 cm
2. csomag hossza 33,5 cm
2. csomag súlya 460,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,235 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months