|
|
|
MGU3.045.30
Unica 2P+F brit csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 13A, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Brit
|
Aljzat szabványának leírása
|
Eltolt föld
|
Névleges áram
|
13 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus, cos phi = 0,8
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab bliszter
|
Beágyazási mélység
|
30 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0389 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,6 cm
|
1.csomag hossza
|
6,7 cm
|
1. csomag súlya
|
46 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
33,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
2. csomag hossza
|
13,6 cm
|
2. csomag súlya
|
460 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,52 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|