Schneider-Electric
 
MGU3.262.25S picture- web-product-data-sheet
MGU3.262.25S
Unica Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 16AX, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Unica
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Technológia típusa Elektromechanikus
Kapcsolási funkció Kétpólusú
Billentyűk száma 1
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Színárnyalat Krém
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 16 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Elektromos élettartam 5000 ciklus
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság > 3 mm
Működtetőszerkezet Billentyű
Modulok száma 2 modul
Jelzőfény LED, szín: antracit, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² merev kábel
0…4 mm² rugalmas kábel
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Jelölés ON
Rögzítési mód Rápattintható
Szélesség 45 mm
Magasság 45 mm
Mélység 33 mm
Beágyazási mélység 21 mm
Nettó súly 0,0305 kg
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 25…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…50 °C
Szabványok EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Aceton
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Olaj
Alkohol
Benzin
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 32,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,6 cm
2. csomag szélessége 13,6 cm
2. csomag hossza 33,4 cm
2. csomag súlya 388,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,867 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months