|
|
|
MGU3.283.12CS
Unica CLASS hotelkártya kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kártyás kapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50 Hz
|
Névleges áram
|
10 A
|
Terhelés típusa
|
230 V AC izzólámpa - 1470 W
230 V AC halogén lámpa - 1470 W
230 V AC ventilátor - 1470 W
230 V AC konvektor - 1470 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 1000 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral - 1470 VA
Fénycső Ferromágneses ballaszt - 1470 VA
Kompakt fénycső - 1470 W
LED lámpa - 1470 W
Kontaktor
|
A használat feltétele
|
Vezérlés megfelelő relén keresztül
|
Működtetőszerkezet
|
Kártya 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
|
Modulok száma
|
2 modul
|
A kapcsolások maximális száma
|
50000 művelet
|
Jelzőfény
|
Helyzetjelző lámpa
|
Jelölés
|
Függőleges betét ikon
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Forrasztófülek
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 1 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Beágyazási mélység
|
14 mm
|
Mélység
|
Unica Top keret: 35 mm
Unica Class keret: 35 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
UV-álló
Aceton
Benzin
Folyékony szappan
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
|
Szabványok
|
EN 61095
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|