|
|
|
MGU3.417.12
Unica 1xRJ45 Cat6 STP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 4 Cat.6 < 250 MHz
|
Tartozék
|
Védőfül
Címketartó
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
10GBASE-T
|
Kommunikációs port protokoll
|
ATM 155 Mbps
|
Termék rendeltetési helye
|
Padló doboz
Csatorna
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Aljzatszám
|
1
|
A lábnyom típusa
|
Infraplus
|
Csatlakozó típusa
|
S-One
|
Kábel árnyékolás típusa
|
S/FTP
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolt csavart érpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
Csíptetőkkel: zárófedél
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
|
Mélység
|
36 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Beágyazási mélység
|
25 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Alkohol
Benzin
|
Szabványok
|
ISO 8877
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
43,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
518,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,345 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|