|
|
|
MGU3.433.12
Unica Audio Jack 3,5mm anya csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Audio csatlakozó
|
Csatlakozó típusa
|
Mini-jack
|
Elektromos áramkör típusa
|
Audio vevő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
A csomagolás típusa
|
Csoport
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Mélység
|
41,7 mm
|
Beágyazási mélység
|
25,7 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…40 °C
|
IP védettségi fok
|
IP21
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Benzin
Folyékony szappan
Olaj
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Aceton
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,8 cm
|
1. csomag súlya
|
23,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,7 cm
|
2. csomag súlya
|
230,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
685,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|