|
|
|
MGU3.462.25
Unica SAT aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SAT aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
TV aljzat típusa
|
Csillagpontos
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
SAT-csatlakozó
|
Apa IEC 9.52 mm
|
Vonali csillapítás
|
11 dB TV jel5…2150 MHz
|
Egyenáramú
|
Nem
|
Mennyiség soronként
|
1
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,073 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Fehérítő
UV-álló
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Alkohol
Folyékony szappan
|
Szabványok
|
EN 50083-3
R.D. 279/1999
EN 50083-4
EN 50083-2
EMC/EN/IEC 61547
DIN 45330
R.D. 279/1999
DIN 45330
UNE 20062-93
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,6 cm
|
1.csomag hossza
|
6,6 cm
|
1. csomag súlya
|
57,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33,2 cm
|
2. csomag súlya
|
639,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,477 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|