|
|
|
MGU3.466.12
Unica TV aljzat, átmenő, 11dB, anya csatlakozóval, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
TV aljzat típusa
|
Intermediate
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó
|
IEC 9.52 mm anya
|
Maximum branch attenuation
|
TV <0,5 dB
|
Vonali csillapítás
|
11 dB TV jel5…862 MHz
|
Egyenáramú
|
Nem
|
Mennyiség soronként
|
4
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,073 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Alkohol
Aceton
UV-álló
Benzin
Olaj
Fehérítő
|
Szabványok
|
EN 50083-4
EMC/EN/IEC 61547
EN 50083-2
EN 50083-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,8 cm
|
1.csomag hossza
|
6,8 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
33,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
2. csomag hossza
|
13,6 cm
|
2. csomag súlya
|
520,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|