|
|
|
MGU3.487.30
Unica Hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hangszóró aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Csatlakozás típusa
|
2 benyomható
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Mélység
|
37 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
UV-álló
Olaj
Fehérítő
Benzin
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
18,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33,0 cm
|
2. csomag súlya
|
243,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
639,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|