|
|
|
MGU3.495.30
Unica 1xRJ12 telefon aljzat, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telefon aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Telefonaljzat típusa
|
RJ12 (6 érintkező(k) - kategória 3 -16 Mbit/s
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós bekötés csavart pár
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
|
Mélység
|
36 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
26 mm
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
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
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
6,8 cm
|
1. csomag súlya
|
23,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
33,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
2. csomag hossza
|
13,6 cm
|
2. csomag súlya
|
230,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|