|
|
|
MGU3.503.18
UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék alkalmazás
|
Floor
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Tartozékok
|
NTC érzékelő 4 m-es kábellel
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Terhelésmegszakítási áram
|
Rezisztív: 10 A
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérlő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Hőmérséklet érzékelővel
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) feszültségek jelenléte (OK)
1 LED (piros) magas jelszint
|
Jelölés
|
L+N
|
Programozható hőmérséklet
|
Nem
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
5…45 °C
|
Mérési pontosság
|
0,5 °C
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Minimális beépítési magasság
|
1,3 m
|
Mélység
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
33 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
5…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
Olaj
Alkohol
Aceton
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
EN 60742
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
135,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,41 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|