|
|
|
MGU3.505.12
Unica Programozható szobatermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék alkalmazás
|
Weekly-programmable
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Terhelésmegszakítási áram
|
Indukciós: 5 A
Rezisztív: 8 A
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Elektromos kapcsoló típusa
|
1B típus
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Megjelenített információ
|
Nap
Idő
Környezeti szobahőmérséklet 0...45 °C
Klíma bekapcsolva
|
Tartalék idő
|
7 napos mentés
|
Jelölés
|
L+N
|
Szoftverosztály
|
A osztály
|
Programozható hőmérséklet
|
Fagyásvédelem
Tmax
Differenciál
Tmin
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
5…35 °C
|
Mérési pontosság
|
0,5 °C
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Minimális beépítési magasság
|
1,5 m
|
Mélység
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
33 mm
|
Nettó súly
|
0,062 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…55 °C
|
Relatív páratartalom
|
20…85 %
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
UV-álló
Folyékony szappan
Alkohol
Olaj
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Aceton
|
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
94,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,01 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxic heavy metal free