|
|
|
MGU3.511.30
Unica Fényerőszabályzó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 40-400W/VA, váltókapcsolásba köthető, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályzó
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Maximális állandó áram
|
1,74 A
|
Vezetékek össz száma
|
2
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa - 40...400 W
230 V AC izzólámpa - 40...400 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 40...400 VA
|
Védelem típusa
|
Biztosítékvédelem
|
Biztosíték típusa
|
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
|
Jelölés
|
L+N
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm²
|
Csatlakoztatott segédberendezések
|
Váltókapcsoló
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Beágyazási mélység
|
34 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,071 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Olaj
Folyékony szappan
Fehérítő
Aceton
Benzin
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,7 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
124,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,212 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|