|
|
|
MGU3.524.25
Unica Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa - 300 W
230 V AC izzólámpa - 300 W
230 V AC konvektor - 300 W, cos phi = 0,95
|
Fedlap színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítménytartomány
|
300 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Mozgásérzékelés terület
|
9 x 18 m (PIR szerelési magasság 1.2 m)
10 x 20 m (Szerelési magasság 2.15 m)
|
Jelenlétérzékelési terület
|
6 x 12 m (PIR szerelési magasság 2.15 m)
5 x 10 m (PIR szerelési magasság 1.2 m)
|
Érzékelési szög
|
Részleges 90° bal vagy jobb
Teljes 180°
|
Kiválasztási módok
|
M: manuális
A: automatikus
|
Párhuzamos tűk száma
|
50...300 W for 2 PIR in parallel
80...300 W for 3 PIR in parallel
100...300 W for 4 PIR in parallel
140...300 W for 5 PIR in parallel
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Beállítás típusa
|
Állítható megszakítási idő és világosság
|
Vezérlő típusa
|
Kézi felülírás az előlapi nyomógombbal
|
Vezetékkonfiguráció
|
2 vezeték
|
Fényintenzitás szabályzás
|
5…1000 lux
|
Időkésleltetés tartománya
|
2 s...20 min
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Jelölés
|
L+N
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Szerelési magasság
|
1,2…2,15 m
|
Mélység
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
34 mm
|
Nettó súly
|
0,058 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…55 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…5 %
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Fehérítő
Aceton
UV-álló
Benzin
Olaj
Alkohol
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
121,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,27 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|