|
|
|
MGU3.775.25A
Unica Jelzőlámpa, narancs színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lapos szerelő készlet
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Modulok száma
|
1 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Fedlap színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Fénytömb színe
|
Narancs
|
Izzó típusa
|
Neon lámpa
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Kábelkeresztmetszet
|
2,5 mm² rugalmas kábel
2,5 mm² merev kábel
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Beágyazási mélység
|
31 mm
|
Mélység
|
44 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0645 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Aceton
UV-álló
Olaj
Fehérítő
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,6 cm
|
1. csomag súlya
|
65 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|