|
|
|
MGU3.785.18
Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Berregő
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
40 mA
|
Beállítás típusa
|
A hangerőt egy csavarral lehet beállítani
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Üzemidő
|
0...60 ms
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Hangszint
|
76 és 80 dB között
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,75…1,5 mm² rugalmas kábel
0,75…1,5 mm² merev kábel
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Szabványok
|
2006/42/EK irányelv a gépekről
EMC/EN/IEC 61547
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Beágyazási mélység
|
31 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0475 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
2. csomag hossza
|
17,5 cm
|
2. csomag súlya
|
462,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,15 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|