|
|
|
MGU3.862.25
Unica Kábelkivezető, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services FEBR. 21, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelkivezető
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Tartozék
|
Bilincsek
|
Színárnyalat
|
Krém (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Unica
|
Névleges áram
|
16 A
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 3 x 2.5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 3 x 2.5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Terméktanúsítványok
|
ESC
CE
EAC
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0178 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Aceton
Benzin
Olaj
Alkohol
Folyékony szappan
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
19,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
2. csomag hossza
|
33,500 cm
|
2. csomag súlya
|
264,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,288 kg