Schneider-Electric
 
MGU4.704.29 picture- web-product-data-sheet
MGU4.704.29
UNICA Quadro kettes keret, kurkuma
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Citrus
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 158 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,028 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző UV-álló
Olaj
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Aceton
Fehérítő
Folyékony szappan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 28,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 194,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 929,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months