Schneider-Electric
 
MGU5.064.18 picture- web-product-data-sheet
MGU5.064.18
NU Borotva aljzat,3M,fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa Borotva-aljzat
Termék kompatibilitása Szünetmentes tápegység
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Névleges teljesítmény VA-ban 20 VA
Bemeneti feszültség 240 V 50 Hz
Kimeneti feszültség 115 ... 240 V AC 50/60 Hz
Modulok száma 3 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Fedlap színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 4 mm² rugalmas kábel
4 mm² merev kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Készletenkénti mennyiség 1 darab
Szabványok SI 32
-
BS 546:1950
UNE 20315-1-2
VDE 0637-3
IEC 60884-1
NFC 61-314
BS 1363-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
Beágyazási mélység 40 mm
Mélység 52 mm
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Olaj
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Alkohol
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 12,7 cm
1. csomag súlya 524,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,064 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months