Schneider-Electric
 
MGU5.418.12ZD picture- web-product-data-sheet
MGU5.418.12ZD
UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, grafit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa USB töltő
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Töltő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Modulok száma 2 modul
Az USB tápegység típusa USB type A + A
Színárnyalat Grafit
Ue névleges üzemi feszültség 100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Teljesítmény W-ban 0,1 W
Névleges kimeneti teljesítmény 10,5 W
Bemeneti teljesítmény 12 W
Élettartam órákban 30000 óra 10,5 W
Aljzatszám 2
Beépített csatlakozó típusa 2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Bekötési pontok száma 2 csavaros bekötések
A csavarfej formája Pozidriv 1.
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezeték csupaszítási hossz 8 mm
Termék kompatibilitása Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok
A csomagolás típusa Tasakos
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…50 °C
Szabványok 2006/95/EEC
ETSI MSZ EN 301 489-4
EU direktíva 2002/95/EC
2006/95/EC
EN 60950-1
MSZ EN 62684
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Beágyazási mélység 30,8 mm
Nettó súly 0,088 kg
Környezet
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 84 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8 cm
2. csomag szélessége 20 cm
2. csomag hossza 22,5 cm
2. csomag súlya 940 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 27,008 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.