Schneider-Electric
 
MGU5.513.18 picture- web-product-data-sheet
MGU5.513.18
UNICA Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 4-440W, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termékválaszték Unica
Készülék rövid neve SBD200LED
Termék vagy alkatrész típusa Fényerőszabályzó
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Colour Fehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal
Fényerőszabályzó típusa Univerzális
Fényerőszabályzó vezérlés Forgatógombos típus
Vezérlés típusa Forgatógombos nyomó típusú
Kapcsolási funkció Váltó
Terhelés típusa Izzólámpa
230 V halogén lámpa
LED lámpa
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítmény tartomány Halogén lámpa: 4...400 W
Izzólámpa: 4...400 W
LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód)
LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód)
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage 10 A -230 V AC
Védelem típusa Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Hurok terminálok száma 1
Szorítócsatlakozási kapacitás 1 x 23 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
2 x 100 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Modulok száma 2 modul
Beágyazási mélység 34 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 54 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…35 °C
Relatív páratartalom 5…95 %
IP védettségi szint IP20 látható részek eltávolítva
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 160,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,776 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.