Schneider-Electric
 
MGU50.2020.12Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.2020.12Z
UNICA 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, grafit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Esztétikai név Unica Top - Unica Class
Termék vagy alkatrész típusa Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Grafit
Adatcsatlakozó típusa RJ45 8 Cat.5e < 155 MHz
Tartozék Védőfül
Címketartó
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa 1000BASE-TX
Kommunikációs port protokoll A CPU (SIO)
Modulok száma 2 x 1 modulos
Aljzatszám 2
A lábnyom típusa Infraplus
Csatlakozó típusa S-One
Kábel árnyékolás típusa U/UTP
Vezetékek elrendezése Árnyékolatlan csavart vezetékpár
Csatlakozások - bekötési pontok Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Telepítési irány Egyenes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Mélység 36 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Beágyazási mélység 25 mm
Nettó súly 0,065 kg
Környezet
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK02
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Fehérítő
Olaj
Alkohol
Benzin
Szabványok ISO 8877
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 3,6 cm
1. csomag súlya 68,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 19,5 cm
2. csomag hossza 21,5 cm
2. csomag súlya 680,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months