Schneider-Electric
 
MGU50.205.18Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.205.18Z
UNICA Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10AX, fehér (107)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Unica
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa Elektromechanikus
Kapcsolási funkció Kereszt
Billentyűk száma 1
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Tartozék Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság > 3 mm
Működtetőszerkezet Billentyű
Modulok száma 2 modul
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet 0…2,5 mm² merev kábel
0…2,5 mm² rugalmas kábel
Anyag Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Mélység 34 mm
Beágyazási mélység 22 mm
Nettó súly 0,0647 kg
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 25…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…50 °C
Szabványok EMC/EN/IEC 61547
EN 60669-1:1999+A1+A2
2006/42/EK irányelv a gépekről
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
Környezeti jellemző Fehérítő
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 20,0 cm
2. csomag hossza 22,5 cm
2. csomag súlya 765,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,169 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months