|
|
|
MGU50.206.25Z
UNICA Egypólusú nyomó, rugós bekötés, 10A, krém (101N)
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kapcsolási funkció
|
Egypólusú
|
Billentyűk száma
|
1
|
Készülék alkalmazás
|
Világításvezérlés
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram
|
10 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Elektromos élettartam
|
40000 ciklus, cos phi = 0,6
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
A használat feltétele
|
Impulzus relé vezérlés
|
Nyitási távolság
|
> 3 mm
|
Működtetőszerkezet
|
Nyomógomb
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…2,5 mm² merev kábel
0…2,5 mm² rugalmas kábel
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Mélység
|
34 mm
|
Beágyazási mélység
|
22 mm
|
Nettó súly
|
0,0592 kg
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
25…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…50 °C
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
2006/42/EK irányelv a gépekről
EMC/EN/IEC 61547
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
Folyékony szappan
Olaj
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,500 cm
|
2. csomag hossza
|
21,500 cm
|
2. csomag súlya
|
580,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,900 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|