|
|
|
MGU50.2626.18Z
UNICA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
|
Tartozék
|
Címketartó
Védőfül
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
10GBASE-T
|
Kommunikációs port protokoll
|
ATM 155 Mbps
|
Modulok száma
|
2 x 1 modulos
|
Aljzatszám
|
2
|
A lábnyom típusa
|
Infraplus
|
Csatlakozó típusa
|
S-One
|
Kábel árnyékolás típusa
|
U/FTP
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolt csavart érpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Mélység
|
36 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Beágyazási mélység
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,098 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Olaj
|
Szabványok
|
ISO 8877
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|