Schneider-Electric
 
MGU50.283.25Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.283.25Z
UNICA Hotelkártya kapcsoló, 10A, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa Kártyás kapcsoló
Készülék alkalmazás Vezérlés
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Krém
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektronikus
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC +/- 10 % -50 Hz
Névleges áram 10 A
Terhelés típusa 230 V AC izzólámpa - 1470 W
230 V AC halogén lámpa - 1470 W
230 V AC ventilátor - 1470 W
230 V AC konvektor - 1470 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral - 1000 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral - 1470 VA
Fénycső Ferromágneses ballaszt - 1470 VA
Kompakt fénycső - 1470 W
LED lámpa - 1470 W
Kontaktor
A használat feltétele Vezérlés megfelelő relén keresztül
Működtetőszerkezet Kártya 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Modulok száma 2 modul
A kapcsolások maximális száma 50000 művelet
Jelzőfény Helyzetjelző lámpa
Jelölés Függőleges betét ikon
Csatlakozások - bekötési pontok Forrasztófülek
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 1 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 1 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Beágyazási mélység 14 mm
Mélység Unica Basic keret: 36 mm
Unica Colors keret: 36 mm
Unica Allegro keret: 35 mm
Unica Plus keret: 35 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Nettó súly 0,0689 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Környezeti jellemző Fehérítő
UV-álló
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Olaj
Benzin
Aceton
Szabványok EN 61095
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months