|
|
|
MGU50.421.12Z
UNICA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Grafit
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.5e < 155 MHz
|
Tartozék
|
Védőfül
Címketartó
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
1000BASE-TX
|
Kommunikációs port protokoll
|
A CPU (SIO)
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Aljzatszám
|
1
|
A lábnyom típusa
|
Infraplus
|
Csatlakozó típusa
|
S-One
|
Kábel árnyékolás típusa
|
U/UTP
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolatlan csavart vezetékpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Mélység
|
36 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Beágyazási mélység
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
UV-álló
Fehérítő
Benzin
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Alkohol
Aceton
|
Szabványok
|
ISO 8877
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
62,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
723,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
23,360 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|