Schneider-Electric
 
MGU50.452.30Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.452.30Z
UNICA TV/R aljzat, végzáró, 14dB,felf.rendsz.alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Esztétikai név Unica Top - Unica Class
Termék vagy alkatrész típusa TV/FM aljzatmodul
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa Véglezáró (terminál aljzat)
Színárnyalat Alumínium
A használat feltétele Soros elosztórendszerek
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
Rádió csatlakozás IEC 9,52 mm csatlakozó
Vonali csillapítás 13,5 dB TV/UHF jel125…860 MHz
13,5 dB TV/VHF jel47…68 MHz
27 dB Rádió jel87,5…108 MHz
Egyenáramú Igen
Mennyiség soronként 1
Modulok száma 2 modul
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Mélység 28 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Beágyazási mélység 18 mm
Nettó súly 0,112 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
Környezeti jellemző UV-álló
Olaj
Fehérítő
Folyékony szappan
Alkohol
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Szabványok EN 50083-4
EN 50083-3
EMC/EN/IEC 61547
EN 50083-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,4 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 6,8 cm
1. csomag súlya 107 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months