|
|
|
MGU50.454.18Z
UNICA TV-R/SAT aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerekhez, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
R-TV/SAT csatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Csillagpontos
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A használat feltétele
|
Párhuzamos elosztórendszerek
|
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
SAT-csatlakozó
|
IEC 9.52 mm anya
|
Vonali csillapítás
|
0,8 dB Rádió jel10…108 MHz
0,8 dB TV/UHF jel470…830 MHz
0,8 dB TV/VHF jel118…470 MHz
1,4 dB SAT jel950…2400 MHz
|
Egyenáramú
|
SAT aljzatban
|
Mennyiség soronként
|
1
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Beágyazási mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,112 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
15…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Aceton
UV-álló
|
Szabványok
|
R.D. 279/1999
EN 50083-2
EN 50083-3
DIN 45330
EN 50083-4
EMC/EN/IEC 61547
UNE 20062-93
DIN 45330
R.D. 279/1999
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
112,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,205 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
31,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|