|
|
|
MGU50.460.18Z
UNICA 1xRJ45 adapter, univerzális, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Aljzatszám
|
1
|
Tartozék
|
Címketartó
Védőfül
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Unica RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Termék kompatibilitása
|
Univerzális adatcsatlakozó az AMP és a KRONE számára
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
ASA + PC: fedlap
|
Mélység
|
21 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Nettó súly
|
0,0455 kg
|
Szabványok
|
UNE 20315
UNE 60669-1
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
Folyékony szappan
Benzin
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Olaj
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
52,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,500 cm
|
2. csomag hossza
|
21,500 cm
|
2. csomag súlya
|
520,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,600 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|