|
|
|
MGU50.463.18Z
UNICA TV aljzat, átmenő, 11dB, apa csatlakozóval, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2017
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
TV aljzat típusa
|
Intermediate
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
Maximum branch attenuation
|
TV <0,5 dB
|
Vonali csillapítás
|
11 dB TV jel5…2150 MHz
|
Egyenáramú
|
Nem
|
Mennyiség soronként
|
4
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Beágyazási mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,112 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
15…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
UV-álló
Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Folyékony szappan
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
EN 50083-2
EN 50083-3
EN 50083-4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
98 g