Schneider-Electric
 
MGU50.464.18Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.464.18Z
UNICA TV aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, felf.rendsz.fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa TV aljzat
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa Véglezáró (terminál aljzat)
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó IEC 9,52 mm-es apa
Vonali csillapítás 8 dB TV jel5…2150 MHz
Egyenáramú Nem
Mennyiség soronként 1
Modulok száma 2 modul
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Mélység 28 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Beágyazási mélység 18 mm
Nettó súly 0,112 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
Környezeti jellemző Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Benzin
UV-álló
Olaj
Folyékony szappan
Aceton
Szabványok EN 50083-2
EN 50083-3
EN 50083-4
EMC/EN/IEC 61547
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 98,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 19,5 cm
2. csomag hossza 21,5 cm
2. csomag súlya 980,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months