|
|
|
MGU50.486.30Z
UNICA Hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hangszóró aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Csatlakozás típusa
|
2 benyomható
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Mélység
|
37 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,068 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Alkohol
Folyékony szappan
Benzin
Olaj
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Fehérítő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
60 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|