|
|
|
MGU50.492.18Z
UNICA 1xRJ11 aljzat, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telefon aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Telefonaljzat típusa
|
RJ11 (4 érintkező(k) - kategória 3 -16 Mbit/s
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
1
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések csavart pár
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Mélység
|
23 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Magasság
|
29 mm
|
Beágyazási mélység
|
12 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
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
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,500 cm
|
2. csomag hossza
|
21,500 cm
|
2. csomag súlya
|
580,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,900 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|