Schneider-Electric
 
MGU50.505.30Z picture- web-product-data-sheet
MGU50.505.30Z
UNICA Programozható szobatermosztát 8A RC/ 5A LC, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Esztétikai név Unica Top - Unica Class
Termék vagy alkatrész típusa Termosztát
Készülék alkalmazás Weekly-programmable
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektronikus
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelésmegszakítási áram Indukciós: 5 A
Rezisztív: 8 A
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Modulok száma 2 modul
Elektromos kapcsoló típusa 1B típus
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Megjelenített információ Nap
Idő
Környezeti szobahőmérséklet 0...45 °C
Klíma bekapcsolva
Tartalék idő 7 napos mentés
Jelölés L+N
Szoftverosztály A osztály
Programozható hőmérséklet Tmin
Tmax
Differenciál
Fagyásvédelem
Hőmérséklet beállítási tartomány 5…35 °C
Mérési pontosság 0,5 °C
Anyag ASA + PC: betét fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód M4 csavar rögzítés
Minimális beépítési magasság 1,5 m
Mélység 45 mm
Szélesség 70,9 mm
Magasság 70,9 mm
Beágyazási mélység 33 mm
Nettó súly 0,1014 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
IK védettségi fok IK02
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…55 °C
Relatív páratartalom 20…85 %
Környezeti jellemző Alkohol
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Aceton
UV-álló
Fehérítő
Folyékony szappan
Szabványok EN 60730-2-9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 131,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,378 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months