|
MGU50.6161.25Z
UNICA 2xRJ45 adapter, univerzális, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2018
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Aljzatszám
|
2
|
Tartozék
|
Címketartó
Védőfül
|
Színárnyalat
|
Krém (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Unica RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Termék kompatibilitása
|
Univerzális adatcsatlakozó az AMP és a KRONE számára
|
Modulok száma
|
2 x 1 modul
|
Anyag
|
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
ASA + PC: fedlap
|
Mélység
|
21 mm
|
Szabványok
|
UNE 20315
UNE 60669-1
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Folyékony szappan
Benzin
Alkohol
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
52 g
|
Garancia
|