|
|
|
MGU50.6161.30Z
UNICA 2xRJ45 adapter, univerzális, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Aljzatszám
|
2
|
Tartozék
|
Védőfül
Címketartó
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Unica RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Termék kompatibilitása
|
Univerzális adatcsatlakozó az AMP és a KRONE számára
|
Modulok száma
|
2 x 1 modul
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Mélység
|
21 mm
|
Szabványok
|
UNE 60669-1
UNE 20315
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
|
Alkohol
Fehérítő
Folyékony szappan
UV-álló
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,8 cm
|
2. csomag hossza
|
22,6 cm
|
2. csomag súlya
|
673,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|