Schneider-Electric
 
MGU6.002.563 picture- web-product-data-sheet
MGU6.002.563
UNICA Plus egyes keret, krém betéttel, almazöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Almazöld
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 14 mm
Nettó súly 0,022 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Aceton
Olaj
Benzin
Folyékony szappan
UV-álló
Fehérítő
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 21,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 253,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,255 kg