Schneider-Electric
 
MGU6.004.563 picture- web-product-data-sheet
MGU6.004.563
UNICA Plus kettes vízszintes keret, krém betéttel, almazöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Almazöld
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 161 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Olaj
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 34 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 12,5 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 229 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4,063 kg