|
|
|
MGU6.004V.854
UNICA Plus kettes függőleges keret, fehér betéttel, gleccserkék
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Gleccserkék
|
Dekoráció színe
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
161 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
46 g
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
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|