Schneider-Electric
 
MGU6.004V.871 picture- web-product-data-sheet
MGU6.004V.871
UNICA Plus kettes függőleges keret, fehér betéttel, kakaó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 2-es sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Kakaó
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 161 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Benzin
Aceton
Olaj
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Alkohol
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 16,2 cm
1. csomag súlya 35 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6 cm
2. csomag szélessége 12 cm
2. csomag hossza 17,5 cm
2. csomag súlya 230 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,84 kg