Schneider-Electric
 
MGU6.006V.567 picture- web-product-data-sheet
MGU6.006V.567
UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, homok
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Homok
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 232 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,049 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Fehérítő
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Aceton
Alkohol
UV-álló
Folyékony szappan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 48 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 25 cm
2. csomag súlya 302 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 25
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,748 kg