Schneider-Electric
 
MGU6.006V.573 picture- web-product-data-sheet
MGU6.006V.573
UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, mangán
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Mangánkék
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 232 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,049 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Olaj
Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 23,2 cm
1. csomag súlya 66 g
Garancia
Garancia 18 months